Fornecimento de
energia rotativo da igus®

Fornecimento de energia rotativo – o sistema modular para aplicações e fontes de energia rotativas

Movendo energia com facilidade - esteira porta cabos para movimento circular

Por vários anos, a igus® vem desenvolvendo sistemas específicos do cliente para movimentos circulares e rotativos com esteiras porta cabos, conhecidos como fontes de energia rotativas ou fornecimentos de energia rotativos (RBR). Eles podem ser usados para fornecer energia, dados e líquidos para montagens rotativas, circulares, de giro, 360º em aplicações como máquinas-ferramentas, robótica e escavadeiras.

Os módulos rotativos RBR da igus® são constituídos por dois elementos guia circulares. Uma parte da calha guia é conectada à parte estacionária do sistema de esteira porta cabos e a outra à parte rotativa da esteira porta cabos. Como os módulos rotativos podem ser girados por suas partes interna ou externa, a extremidade fixa pode ser escolhida livremente para a esteira porta cabos da igus. Em geral, as esteiras da série E4.1 são usadas para "aplicações" simples e esteiras porta cabos das séries E2.1 e E2/000 também usadas para módulos e fornecimentos de energia rotativos.

O padrão para movimentos circulares e rotativos

  • Ângulos de rotação de até 540° (em um nível)
  • Ângulos de rotação de 900° são possíveis com os módulos de rotação múltipla igus®
  • Ângulo de rotação máximo em um espaço de instalação mínimo
  • Velocidade de rotação de até 360°/s
  • Mais leve e mais compacto do que as esteiras porta cabos estáticas da igus
  • Forças de deslocamento mínimas e máxima vida útil
  • Construção modular com opções de instalação padrão
  • Alívio de tensão integrado e condução de cabos diretamente na calha guia
  • Determine o fornecimento de energia rotativa de forma rápida e confiável com o configurador CAD

Alguma cotação ou manutenção programada em que nossas soluções podem ajudar?

Entre em contato conosco agora mesmo!

Solicite aqui
cotação

O que significa "RBR"?

"RBR" significa Reverse Bend Radius e significa que a esteira porta cabos circular pode dobrar em duas direções. O sistema RBR pode ser fabricado para a maioria das esteiras porta cabos da igus®. O "RBR" não precisa ser idêntico ao "BR" (raio de curvatura) padrão da esteira porta cabos. Uma ampla gama de movimentos circulares e rotativos pode ser alcançada com a opção de RBR. Ângulos de rotação de até 900° foram alcançados.
Dica: Encontre uma solução para o seu projeto atual e de forma rápida e fácil, solicitando uma consultoria sobre sua aplicação específica ao consultor igus® da sua região. Fornecemos o dimensionamento correto, modelo 3D simplificado e uma oferta com preços e prazos de entrega.
Solicite aqui uma visita!

O que significa o "MRM"?

"MRM" significa Módulo de Rotação Múltipla e é efetivamente um sistema RBR multinível. Com um módulo de rotação igus® simples (como uma esteira porta cabos para movimento roatativo RBR padrão), um ângulo de rotação de até 540° pode ser alcançado, dependendo do tamanho da esteira porta cabos. Cada módulo adicional aumenta o ângulo de rotação em até 360°.Um sistema simples de batente carrega a camada superior do sistema de acordo com um ângulo de rotação definido. Essa tecnologia significa que apenas um sistema de controle é necessário para ambas as camadas.
Módulo MRM com dois níveis

10 dicas para projetar um sistema de esteiras porta cabos rotativo confiável

Dicas de design gratuitas para esteiras porta cabos circulares

Dez dicas valiosas para projetar você mesmo o sistema de calha de guia certa para módulos de esteriras porta cabos rotativas e circulares. Evite erros que reduzam a vida útil do sistema ou até causem tempo de inatividade.

Do conteúdo:
- Planejar calhas guia corretamente
- Dicas sobre a colocação correta de cabos
- Limitar o ângulo máximo de rotação
- Gerando dados CAD para módulos e calhas guias

Baixe agoras o artigo gratuitamente. Ficaríamos felizes em ajudá-lo pessoalmente a qualquer momento.
 
Baixe o material aqui!
Dicas de design para fornecimentos de energia rotativos

Confira as opções de calhas guias para fontes de energia rotativa

Dependendo da aplicação em questão, as esteiras porta cabos deslizam em superfícies de plástico, aço inoxidável ou aço galvanizado e são guiadas por canais especiais em um movimento circular/rotativo predefinido.

Fonte rotativa de energia com terminais de fixação

Com terminais de fixação

Montagem flexível na estrutura do cliente
Fonte rotativa de energia com tampa de cobertura

Com tampa de cobertura

Fácil integração de proteção contra intempéries e raios UV
Fonte rotativa de energia com condução integrada

Condução integrada

Condução definida e de baixo desgaste da esteira porta cabos circular na sua aplicação

Fonte rotativa de energia com guias tubulares

Guia tubular

Estrutura aberta que proporciona proteção contra a sujeira, com características adicionais de redução de peso

Economia de espaço com esteiras porta cabos RBR

Esteiras porta cabos reversas

Economia de espaço: preenchimento de separação simétrica e o sistema de esteira porta cabos rotativo

Planejamento de fonte rotativa de energia

Soluções individuais

Entre em contato com um especialista igus® e projete a sua fonte rotativa individual de energia.

Confira os mais novos artigos em nosso blog sobre fornecimento de energia rotativo


Esteiras porta cabos para movimentos circulares, rotativos e em espiral

Descubra o mundo igus® de sistemas de fornecimento de energia rotativa e circuçar para guiar com segurança energia, dados, líquidos e ar com ângulos de rotação de até 7.000 graus.

Graças à modularidade, versatilidade e alta estabilidade, a extensa gama de diferentes esteiras porta cabos oferece inúmeras soluções para muitas aplicações.
Esteiras porta cabos para movimentos circulares, rotativos e em espiral
Configurador para movimento circular

Soluções individuais

Depois de estudar nossas dez dicas para gerenciamento de energia rotativa/circular de longa duração, você está pronto para implementar suas ideias iniciais? Nosso configurador para movimento circular e rotativo na seção CAD pode ajudá-lo a configurar uma esteira porta cabos para corresponder aos dados da sua aplicação. Faça o download do modelo CAD e carregue-o diretamente em seu projeto.

Cabos elétricos flexíveis à prova de falhas para sistemas de fornecimento de energia rotativa

A maior gama com 1.354 tipos de cabos elétricos flexíveis para dados, bus e sistemas híbridos, controle e acionamento. Especialmente desenvolvidos para aplicação móvel em esteiras porta cabos.
  • Testados e com 36 meses de garantia
  • Diversas certificações, ex.: UL, DNGVL, EAC, CTP,  RoHS
  • Econômicos
  • Sem custos de corte, sem quantidade mínima de pedidos
  • Para todos os tipos de carga, até mesmo torção
  • Calcule a vida útil facilmente online

Exemplos de aplicações de fontes de energia rotativa dos nossos clientes

Mais informações

twisterchain

Para movimentos circulares e em espiral

Esteiras porta cabos para movimentos circulares até 540°. Substituição rápida dos cabos. Concepção modular – várias larguras.

twisterband

Movimentos rotativos até 7000°

twisterband: novos tamanhos, possibilidade de giros de 7.000  e mais. Compacto, modular, ótimo custo-benefício.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h