Aplicações sem suporte para cursos curtos

O que significa "comprimento sem suporte"?

Se a execução superior da esteira porta cabos operar sem tocar na faixa inferior durante todo o percurso, a aplicação será considerada sem suporte.O comprimento sem suporte FLG é a distância entre a extremidade móvel e o início da curva de raio da esteira porta cabos, ao longo da qual a corrida superior do fornecimento de energia exibe uma queda insignificante. Isso garante a vida útil mais longa para a esteira porta cabos. A aplicação sem suporte é a aplicação de esteira porta cabos usada com mais frequência.
Esteiras porta cabos sem suporte
O tipo de instalação de comprimento sem suporte (FL) G sempre garante a vida útil mais longa e pode ser operado com os valores máximos de velocidade e aceleração.

O comprimento sem suporte tem três estágios distintos:

1

Comprimento sem suporte - reta FLG:
A esteira porta cabos tem uma curvatura ou é reta.
 

2

Comprimento sem suporte - com inclinação FLB:
A esteira porta cabos tem uma inclinação de mais da metade da altura da esteira porta cabos.

3

Inclinação crítica:
A inclinação é maior do que o valor permitido para FLB. A instalação com inclinação crítico deve ser evitada.

Esteiras porta cabos sem suporte

Use o diagrama de carga para verificar os valores padrão para comprimentos sem suporte

Os valores no diagrama de carga são essenciais para encontrar uma esteira porta cabos adequada para o peso de enchimento e deslocamento e determinar a carga máxima para a esteira porta cabos selecionada.

A área preta no diagrama de carga indica o comprimento não suportado (FL G) no qual a esteira porta cabos não exibe afundamento. Se o curso ou o peso do cabo aumentar, a esteira porta cabos começa a ceder (FL B, a área cinza claro).
 Eixo YEixo XS
 Peso de enchimento [kg/m]Comprimento sem suporte [m]Curso [m]
Exemplo de referência A:1,5 kg/m2,0 m4,0 m
Diagrama de carga da esteira porta cabos O diagrama de carga pode ser encontrado na página do produto relevante.

Série preferida para aplicações sem suporte


O que fazer se o comprimento sem suporte for insuficiente?

Se a sua aplicação (peso de preenchimento e deslocamento) estiver fora da faixa de comprimento não suportada para a esteira porta cabos desejada, você tem as seguintes opções: 
  • Escolha uma esteira porta cabos mais forte
  • Apoie a esteira porta cabos na área sem suporte. Essa opção significa restrições de aceleração, velocidade e ruído como consequência. Três exemplos fundamentais são detalhados abaixo. Consulte a igus® se estiver considerando essa possibilidade. Teremos prazer em fornecer uma proposta detalhada.
  • Use uma esteira porta cabos multibanda ou aninhe duas esteiras porta cabos uma dentro da outra.  (Por favor, consulte igus®)
  • Projete a distância do curso como uma aplicação de deslizamento
Suportes na área sem suporte (FL G e FL B)
Esteiras porta cabos sem suporte R: O curso reto geral sem suporte pode ser estendido para um máximo de 50% do FL G.
Esteiras porta cabos sem suporte B: O total de cursos diretos não suportadas pode ser estendido para um máximo de 100% do FLG.
Esteiras porta cabos sem suporte C: O curso reto geral sem suporte pode ser estendido para um máximo de 100% do FL B.

A influência da velocidade e aceleração na vida útil do serviço

Para aplicações sem suporte, a aceleração (a) é o parâmetro mais crítico do que a velocidade (v). A alta aceleração pode fazer com que a esteira porta cabos vibre, reduzindo sua vida útil. Isso é especialmente grave se a esteira porta cabos já tiver uma queda maior que FL G. Os valores máximos de aceleração (a), velocidade (v) e vida útil são alcançados somente com esteiras porta cabos incorporando a reta FL G sem suporte.
Mas então os sistemas de esteira porta cabos igus® podem sustentar cargas muito altas. Até o momento, um pico de aceleração de 784 m/s2 foi alcançado durante o uso contínuo.
Velocidade máxima padrão e valores de aceleração (não suportados)
  FLGFLB
v máx.[m/s]203
v pico[m/s]50-
a máx.[m/s2]2006
a pico[m/s2]784-
Valores de diretrizes padrão para vida útil em FL G 10 milhões de ciclos

Série preferida para velocidade e aceleração máximas


Loja online de esteiras porta cabos Selecione a esteira porta cabos certa para a sua aplicação na loja online.
Esteiras porta cabos Configure o sistema de fornecimento de energia de forma rápida e fácil com o configurador da esteira porta cabos.
Informações sobre a esteira porta cabos Mais informações sobre conceitos básicos e cálculos, regras de preenchimento e muito mais.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h