Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Altura máxima do curso | 100m | |
v máx. | 20m/s | Dependendo da altura do curso e da força da esteira porta cabos |
a máx. | 50m/s2 | Dependendo da altura do curso e da força da esteira porta cabos |
Em aplicações suspensas, os cabos que se movem livremente (para energia elétrica, sinais, hidráulica, pneumática...) geralmente representam um problema. Quando o sistema se move, os cabos começam a vibrar e podem colidir com os componentes do sistema e, na pior das hipóteses, quebrar.
É por isso que as esteiras porta cabos são usadas aqui, que protegem os cabos individuais e permitem um movimento guiado dos cabos agrupados.
Com as dicas, mostraremos o que procurar em uma aplicação suspensa.
Movimento sem aceleração lateral Se a aplicação tiver movimento puramente vertical sem aceleração lateral, a esteira porta cabos não precisa de suporte lateral. Movimento com aceleração lateral Se houver aceleração lateral, a esteira porta cabos requer orientação lateral na maioria dos casos.A orientação parcial também é uma opção.No entanto, a orientação deve cobrir pelo menos a área em que a esteira porta cabos pode oscilar. A aceleração lateral então age transversalmente à esteira porta cabos, onde é mais estável. Se a orientação for usada, uma esteira porta cabos com curvatura deve ser selecionada. Isso garante que a esteira porta cabos seja pressionada no guiado. Se possível, a instalação da esteira porta cabos no diagrama B é preferida. |
Para uma empresa canadense de perfuração de petróleo, nossa solução de esteira porta cabos e-loop garante que o acionamento superior, que abaixa o tubo de perfuração na terra e o puxa novamente, seja sempre fornecido de forma segura e confiável com energia e sinais, mesmo após fortes tempestades.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h