Configuradores para as esteira porta cabos triflex® R

Quick Robot

O configurador para o sistema robótico completo

O configurador permite desenhar um pacote completo de sistemas de fornecimento de energia de eixo 2 ao 6. Possível para os seguintes fabricantes: 
  • ABB
  • Fanuc
  • Kuka
  • Yaskawa
  • Robôs universais UR
  • Robô Techman
Iniciar configurador

Recurso de realidade aumentada no Quick Robot

AR na atualização

Atualização para IHM 2023

Estamos constantemente tentando melhorar coisas boas como o Quick Robot e adicionamos um novo recurso à ferramenta para o Hannover Messe 2023.
Para três modelos de robôs, cada um com uma configuração específica, oferecemos a opção de representar um robô ABB, Fanuc e Kuka como uma versão aumentada. 
Experimente a visualização do seu projeto em uma dimensão totalmente nova.   
Teste a atualização AR

Adicione cabos e mangueiras diretamente no configurador

Com a ferramenta online, você pode configurar rápida e facilmente o sistema certo para o respectivo robô.
Mas o tamanho do respectivo sistema também deve ser adaptado aos cabos e mangueiras (enchimento). Idealmente, o nível de enchimento da esteira porta cabos e-chain® não deve exceder 60%. 
Para garantir que o tamanho correto do sistema seja selecionado, o enchimento pode ser integrado diretamente na ferramenta online.     

Separações internas para todas as séries
triflex R

Ao escolher o tamanho certo de triflex R, certifique-se de que um espaço livre seja planejado para todos os cabos elétricos, pneumáticos e de mídia. Isto é necessário para compensar as forças que ocorrem devido aos movimentos entre a esteira porta cabos e os cabos, assim como entre os próprios cabos. Os cabos devem ser instalados com folga suficiente. O seguinte valor pode ser assumido como regra geral: a soma das seções do cabo não deve exceder 60% da seção efetiva; além disso, deve ser observado um requisito de espaço de 10% ou pelo menos 1 mm para o próximo cabo ou esteira porta cabos. A solução mais fácil e rápida para encontrar o preenchimento triflex R correto é o configurador de separações internas, onde estão disponíveis todas as séries triflex R
Iniciar configurador

Preenchimento máximo 

Triflex R bem preenchida

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h