Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Código | Braçadeira Ø em mm | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.60.20.30 | 175 | 126 | 126 | 122 | R$ 2.782,11 | ||
TR.65.20.30 | 175 | 126 | 126 | 122 | R$ 3.053,30 | ||
TR.65.200.20.30 | 175 | 126 | 126 | 122 | a pedido | ||
TR.70.20.30 | 175 | 126 | 126 | 122 | R$ 2.788,18 | ||
TR.85.20.30 | 175 | 153 | 155 | 149 | R$ 2.926,81 | ||
TR.85.240.20.30 | 175 | 153 | 155 | 149 | R$ 3.058,73 | ||
TR.100.20.30 | 175 | 153 | 155 | 149 | R$ 2.932,88 | ||
TR.125.20.30 | 180 | 190 | 190 | 175 | R$ 5.519,83 |
Código | Braçadeira Ø em mm | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.60.23.30 | 209 | 126 | 130 | 122 | 38 | R$ 4.462,88 | ||
TR.65.23.30 | 214 | 126 | 130 | 122 | 45 | R$ 4.471,51 | ||
TR.70.23.30 | 214 | 126 | 130 | 122 | 43 | R$ 4.481,09 | ||
TR.85.23.30 | 222 | 155 | 155 | 149 | 49 | R$ 5.040,70 | ||
TR.100.23.30 | 240 | 155 | 155 | 149 | 67 | R$ 6.012,37 | ||
TR.125.23.30 | 252 | 190 | 190 | 175 | 72 | R$ 11.161,35 |
Código | Braçadeira Ø em mm | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.21.01.30 | 110 | 85 | 84,5 | 17,8 | R$ 2.394,98 | ||
TR.50.21.01.30 | 110 | 85 | 84,5 | 21 | R$ 2.426,92 | ||
TR.60.21.01.30 | 110 | 126 | 126 | 25 | R$ 2.555,97 | ||
TR.65.21.01.30 | 110 | 126 | 126 | 25 | R$ 3.791,47 | ||
TR.65.200.21.01.30 | 110 | 126 | 126 | 25 | a pedido | ||
TR.70.21.01.30 | 110 | 126 | 126 | 25 | R$ 2.595,89 | ||
TR.85.21.01.30 | 110 | 153 | 155 | 38 | R$ 2.738,35 | ||
TR.85.240.21.01.30 | 110 | 153 | 155 | 38 | R$ 2.832,26 | ||
TR.100.21.01.30 | 110 | 153 | 155 | 38 | R$ 2.747,62 |
Código | Braçadeira Ø em mm | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.21.02.30 | 110 | 85 | 84,5 | R$ 2.389,23 | ||
TR.50.21.02.30 | 110 | 85 | 84,5 | R$ 2.424,37 | ||
TR.60.21.02.30 | 110 | 126 | 126 | R$ 2.547,34 | ||
TR.65.21.02.30 | 110 | 126 | 126 | R$ 2.842,48 | ||
TR.65.200.21.02.30 | 110 | 126 | 126 | a pedido | ||
TR.70.21.02.30 | 110 | 126 | 126 | R$ 2.582,48 | ||
TR.85.21.02.30 | 110 | 153 | 155 | R$ 2.681,50 | ||
TR.85.240.21.02.30 | 110 | 153 | 155 | a pedido | ||
TR.100.21.02.30 | 110 | 153 | 155 | R$ 2.692,68 |
Código | Braçadeira Ø em mm | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.60.22.30 | 191 | 126 | 126 | 126 | R$ 4.700,21 | ||
TR.65.22.30 | 191 | 126 | 126 | 126 | R$ 4.971,71 | ||
TR.65.200.22.30 | 191 | 126 | 126 | 126 | a pedido | ||
TR.70.22.30 | 191 | 126 | 126 | 126 | R$ 4.706,28 | ||
TR.85.22.30 | 191 | 153 | 155 | 153 | R$ 4.925,40 | ||
TR.85.240.22.30 | 191 | 153 | 155 | 153 | a pedido | ||
TR.100.22.30 | 191 | 153 | 155 | 153 | R$ 4.931,46 |
Código | Tipo do robô | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Peso [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.907.901 | 205 | 190 | 2,5 | R$ 3.984,08 | ||
TR.907.667.140 | 140 | 140 | 2,2 | R$ 3.009,54 | ||
TR.907.857 | R$ 3.478,44 | |||||
TR.907.667.220 | R$ 3.458,96 | |||||
TR.907.992 | 165 | 160 | 2,4 | R$ 3.984,08 | ||
TR.908.065 | R$ 3.801,05 | |||||
TR.907.667.200 | 200 | 200 | 2,7 | R$ 3.306,59 | ||
TR.907.667.150 | R$ 3.830,44 | |||||
TR.907.667.125 | R$ 2.822,04 | |||||
TR.907.667.160 | R$ 3.128,68 | |||||
TR.907.667.180 | R$ 3.128,68 | |||||
TR.907.667.190 | R$ 3.128,68 | |||||
TR.907.667.250 | 250 | 250 | 3,5 | R$ 3.830,44 | ||
TR.907.667.315 | R$ 4.623,23 | |||||
TR.908.115 | R$ 6.993,61 | |||||
TR.908.347 | R$ 7.985,72 | |||||
TR.909.387 | R$ 6.607,76 | |||||
TR.910.544 | 145 | 125 | R$ 3.712,89 | |||
TR.912.328 | 235 | 220 | 2,7 | R$ 3.712,89 | ||
TR.918.027 | 63 | 63 | 0,195 | R$ 1.649,78 | ||
TR.918.012 | 75 | 75 | 0,23 | R$ 1.649,78 | ||
TR.918.002 | 90 | 90 | 0,253 | R$ 1.649,78 | ||
TR.907.667.142 | 142 | 142 | 2,25 | R$ 3.009,54 | ||
TR.907.667.275 | 275 | 275 | 3,4 | R$ 6.640,02 |
Código | Ø | B+2 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
Aço | [mm] | [mm] | [mm] | ||
CFX12.1 | 06 - 12 | 16 | 54 | R$ 73,15 | |
CFX14.1 | 12 - 14 | 18 | 50 | R$ 73,47 | |
CFX16.1 | 14 - 16 | 20 | 52 | R$ 91,03 | |
CFX18.1 | 16 - 18 | 22 | 54 | R$ 91,35 | |
CFX20.1 | 18 - 20 | 24 | 56 | R$ 91,67 | |
CFX22.1 | 20 - 22 | 26 | 58 | R$ 91,99 | |
CFX26.1 | 22 - 26 | 30 | 67 | R$ 91,99 | |
CFX30.1 | 26 - 30 | 34 | 71 | R$ 117,23 | |
CFX34.1 | 30 - 34 | 38 | 75 | R$ 117,55 | |
CFX38.1 | 34 - 38 | 42 | 79 | R$ 117,86 | |
CFX42.1 | 38 - 42 | 46 | 83 | R$ 118,50 | |
CFX46.1 | 42 - 46 | 51 | 115 | R$ 134,47 | |
CFX50.1 | 46 - 50 | 55 | 121 | R$ 145,33 |
Número da peça | Ø | B+2 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
Aço inoxidável | [mm] | [mm] | [mm] | ||
CFX12.1.E | 6 - 12 | 16 | 54 | R$ 110,52 | |
CFX14.1.E | 12 - 14 | 18 | 50 | R$ 147,89 | |
CFX16.1.E | 14 - 16 | 20 | 52 | R$ 162,90 | |
CFX18.1.E | 16 - 18 | 22 | 54 | R$ 172,17 | |
CFX20.1.E | 18 - 20 | 24 | 56 | R$ 175,36 | |
CFX22.1.E | 20 - 22 | 26 | 58 | R$ 237,01 | |
CFX26.1.E | 22 - 26 | 30 | 67 | R$ 246,91 | |
CFX30.1.E | 26 - 30 | 34 | 71 | R$ 265,75 | |
CFX34.1.E | 30 - 34 | 38 | 75 | R$ 278,85 | |
CFX38.1.E | 34 - 38 | 42 | 79 | R$ 261,60 | |
CFX42.1.E | 38 - 42 | 46 | 83 | R$ 350,72 | |
CFX46.1.E | 42 - 46 | 46 | 122 | R$ 306,32 | |
CFX50.1.E | 46 - 50 | 46 | 125 | R$ 318,14 |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h