Regule a força de retração pneumaticamente e evite a formação de loop em robôs

Pode ser combinado com o sistema triflex® RSP

Sistema de retração pneumático para aplicações robóticas multiaxiais. Os comprimento de expansão de 780 mm permitem um guiamento seguro dos cabos e mangueiras, mesmo com diâmetros de braço grandes e movimentos muito complexos. As forças de retração podem ser ajustadas infinitamente com um cilindro pneumático. Pesos adicionais leves ou pesados, braços robóticos compridos ou curtos – o sistema de retração RSP pode ser utilizado para ajustar a força de retração de acordo com a aplicação individual.
 
Comparação RSP

RSP | Os sistemas de retração mais resistentes

Forças de retração em perspetiva

  • Mesmo as esteiras porta cabos, até ø 125 mm, podem ser guiadas em segurança
  • Força de retração variável, ajustável, com uma válvula de controle da pressão
  • Força praticamente constante ao longo de toda o curso mesmo com cargas adicionais elevadas
  • A extremidade pode ser monitorizada de forma a evitar danos
  • Maiores forças de retração do que um sistema RS
  • Opções de montagem para inúmeros modelos de robôs e fabricantes com consoles de adaptador
  • Eixos 3-6 em robôs industriais
  • Baixo consumo energético graças ao reservatório de ar integrado

Sistema de retração RSP em funcionamento

  • Especialmente adequado para pacotes grandes e pesados
  • O trabalho aéreo também não é problema
  • As forças de retração são sempre constantes

A forma mais fácil e rápida para o sistema de retração correto

Configurador de equipamentos robóticos

  • Quase todo os tipos de robôs desde Kuka, Fanuc, ABB e Yaskawa disponíveis para seleção
  • Um sistema completo configurado em apenas alguns cliques
  • Listas de peças online
  • Sempre adaptável
  • Pode encomendar online
Ir para o configurador

Desenho técnico RSP
Desenho 1 triflex RS

1 = extremidade móvel 2 = extremidade fixa

Sistemas de retração RSP

O lado da extremidade fixa (esquerdo ou direito) pode ser selecionado

Código Distância máxima de retração
em mm
Dim. A
em mm
Dim. B
em mm
Dim. C
em mm
Dim. D
em mm
Dim. E
em mm
Preço
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.60.L 792 396 177 277 135 R$ 24.412,33 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.65.L 792 396 177 277 135 R$ 27.353,51 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.70.L 792 396 177 277 135 R$ 24.569,80 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.85.L 836 461 213 306 135 R$ 37.878,27 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.100.L 845 467 213 306 135 R$ 39.711,40 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.60.R 792 396 177 277 135 R$ 24.412,33 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.65.R 792 396 177 277 135 R$ 27.353,51 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.70.R 792 396 177 277 135 R$ 24.569,80 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.85.R 836 461 213 306 135 R$ 37.878,27 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.100.R 845 467 213 306 135 R$ 39.711,40 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.125.R 1043 570 245 405 135 R$ 61.356,63 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RSP.125.L 1043 570 245 405 135 R$ 61.356,63 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Desenho RSP com números 1= esteiras porta cabos triflex® R adequadas para RSP
2= Comprimento total da esteira = Comprimento adicional a partir da via de passagem deslizante LLLL + comprimento da esteira no sistema
3 & 4= sistema RSP (sem esteira porta cabos) + unidade de compensação de pressão + suporte de montagem + via de passagem deslizante =
TR.RSP.XX. L ou TR.RSP.XX. R

Conjuntos de esteiras para o sistema RSP

Séries de esteiras abertas (TRE)

Conjuntos de esteiras para o sistema RSP

Série de esteira porta cabos totalmente fechada

Cálculo do comprimento total da esteira | esteiras porta cabos RS

ø
index
R [mm] Comprimento da esteira dentro
do sistema [mm]
Quantidade de elos da esteira Comprimento total da esteira [mm]
30. - - - -
40. - - - -
50. - - - -
60. 087 1489 73 LLL + 1489
65 - - - -
70. 110 1484 58 LLL + 1484
85. 135 1622 53 LLL + 1622
85. (R 240) - - - -
100. 145 1656 48 LLL + 1656
125. 182 1940 44 LLL + 1962

Adicione o comprimento da esteira dentro do sistema ao comprimento padrão LLL (medido desde a a passagem deslizante) para obter o comprimento total da esteira

Montagem do sistema RSP

Mais informações:


Prontos para envio de 1 à 3 dias
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h