Serviços e garantia

Economize tempo e dinheiro na instalação e manutenção dos seus sistemas de esteiras porta cabos

Temos a experiência quando o trabalho exige sistemas confiáveis de fornecimento de energia e sua instalação no local do cliente, variando da substituição individual do elo da esteira a grandes projetos de modernização, da montagem de componentes individuais a sistemas totalmente aproveitados. Essa experiência também nos permite dar uma garantia de sistema de​36 meses em sistemas de fornecimento de energia instalados pela igus* — afinal, conhecemos nossos produtos e serviços​.
Reserve o serviço de atendimento aqui

Suas vantagens em um relance:

Montagem da esteira RBR
Instalação rápida e profissional por pessoal especializado
economiza tempo e custos de instalação, aumenta a vida útil, evita falhas.
Montagem de esteiras porta cabos
Preços fixos previsíveis para a instalação e manutenção
economiza trabalho administrativo no planejamento e compra.
Montagem de esteiras porta cabos
O tempo previsível de instalação do seu sistema de esteiras porta cabos
ajuda você com sua programação e contribui para aumentar a disponibilidade de sua unidade.
Montagem de esteira porta cabos em ponte de embarque para passageiros
Cursos pequenos devido a uma rede de serviços internacional bem desenvolvida - também perto de você
tempos de reacão rápidos em todo o mundo, tempos de resposta curtos, baixos custos de instalação e qualidade certificada.
Montagem de esteiras porta cabos durante a noite
Datas de instalação flexíveis a curto prazo,
se necessitar de suporte imediato ou se a data programada tiver de ser alterada. Ligue para nós e encontraremos uma solução.
Entrega e montagem de esteiras porta cabos
Tudo a partir de um único fornecedor- garantido!
Estamos aqui para você! Do design no local ao planejamento do projeto, instalação e comissionamento à manutenção.

Logo Programa de reciclagem chainge

Simplesmente recicle suas esteiras porta cabos antigas

Levamos suas antigas esteiras porta cabos de plástico conosco quando instalamos as novas. Em nosso programa de reciclagem chainge, separamos por tipo, mantemos o que podemos retornar à produção como regranulado e repassar o restante para parceiros de reciclagem. Você receberá um voucher de valor da igus. O que torna especial: pegamos todas as esteiras porta cabos de plástico, não importa quem seja o fabricante. Ao solicitar a instalação, basta solicitar a reciclagem também.
Ir para a reciclagem da esteiras porta cabos da igus

Serviços igus em detalhe**

Nova instalação

Nova instalação de essteira porta cabos
  • Documentar as condições no seu local de construção
  • Coordenação do planejamento e instalação
  • Conforme desejado, organização do equipamento de instalação (andaime, plataforma de trabalho telescópica, guindaste montado em caminhão, talhas, vigas transversais, etc.)
  • Instalação rápida e sem falhas de todo o sistema de esteira porta cabos na sua aplicação, nas suas instalações
  • Garantia da operação inicial e do sistema
Reserve uma nova instalação

Modernização/conversão/substituição

Instalação de uma esteira porta cabos em um guindaste de pórtico
  • Medição no local, sem custos
  • Planejamento do projeto e proposta detalhada
  • Coordenação do planejamento e instalação
  • Como desejado, desmontagem do sistema existente
  • Instalação e comissionamento rápidos de um sistema completo de esteira porta cabos
  • Serviço de manutenção/sistema de garantia
Reserve uma atualização


Inspeção

Serviço de inspeção da igus
  • Avaliação das condições técnicas das esteiras porta cabos, calhas guias e cabos
  • Inspeção das funções mecânicas e pontos finais de curso (test drive)
  • Inspecção, medição e avaliação do grau de desgaste
  • Verificação de bloqueios e obstáculos
  • Determinação dos requisitos de reparação e manutenção
  • Comunicação dos defeitos e riscos
  • Suporte sobre recomendações/medidas de optimização a serem tomadas
  • Documentação no relatório de inspecção/checklist
Reserve uma inspeção


Manutenção

Manutenção de esteiras porta cabos
  • Avaliação das condições técnicas das esteiras porta cabos, calhas guias e cabos
  • Inspeção das funções mecânicas e pontos finais de curso (test drive)
  • Inspecção, medição e avaliação do grau de desgaste
  • Verificação de bloqueios e obstáculos
  • Eliminação de obstáculos (corpos estranhos) que pode prejudicar o funcionamento seguro do sistema de esteira porta cabos
  • Verificações de desalinhamentos e torques (amostras aleatórias)
  • Ajuste de cabos/fixações (se necessário)
  • Pequenas reparações, tais como a substituição de travessas defeituosas ou em falta
  • Comunicação dos defeitos e riscos
  • Suporte sobre recomendações/medidas de optimização a serem tomadas
  • Documentação no manual de manutenção/relatório de teste


Monitoramento inteligente de condições: i.Sense

monitoramento de condição igus com plásticos inteligentes
  • i.sense: [Sense = sensation] Descreve a área de monitoramento da condição igus®
  • detecta o status da máquina regular ou continuamente
  • usa desligamento rápido para evitar falhas
  • registra dados por meio de módulos
  • i.Sense EC.P: detecção de força de push/pull para esteiras porta cabos
  • i.Sense EC.B: detecção de quebra para esteiras porta cabos
  • i.Sense CF.P: monitoramento da força de tração para cabos
Solicitar monitoramento de condições


Manutenção preditiva: i.Cee

Manutenção preditiva com plásticos inteligentes
  • i.Cee: [Cee, derivado de "see" em inglês, que significa "ver"] descreve a área de manutenção preditiva da igus®
  • prevê a manutenção exata
  • evita tempo de inatividade ou perda de qualidade
  • permite diferentes opções de entrada (Conexão­Siemens PLC, sensores de­aceleração integrados EC.W/EC.IM, servidores OPC­UA­etc.)
  • oferece canais de saída personalizados (painel ­de nuvem­ IoT, painel HTTP­local, SMS, Integração do sistema de ­campo­Fanuc etc.)
Solicite manutenção preditiva


* A garantia aplica-se a falhas relacionadas com o desgaste de componentes igus, de acordo com parâmetros técnicos a acordar.
 
** O serviço de instalação igus não está disponível em todos os países no âmbito descrito. Consulte já o seu especialista.