A calha articulada necessita ser tapada? Por ex., possíveis danos nos cabos causados por fragmentos ou limalhas
A calha articulada está sujeita à torsão?
A calha está continuamente exposta a uma temperatura ambiente acima de 80°C?
A calha articulada está sujeita a solicitações muito elevadas? (elevada aceleração, movimento rápido, elevadas forças de tração)
A calha articulada será aplicada num robot?
Resistência dos cabos ao óleo
séries de calhas igus aplicáveis
Séries
Preços a partir de [*/m]
Altura interior [mmpolegadas]
Largura interior [mmpolegadas]
Raio de curvatura [mmpolegadas]
1) Atenção, a calha precisa de uma guia
Prontos para envio à partir de 24 horasProntos para envio de 1 à 3 diasProntos para envio à partir de 10 dias úteisPrazo de entrega sob consulta
cabos chainflex® aplicáveis
Séries
Preços a partir de [*/m]
Prontos para envio à partir de 24 horasProntos para envio de 1 à 3 diasProntos para envio à partir de 10 dias úteisPrazo de entrega sob consulta
Tem requisitos específicos?
O movimento selecionado ainda não está disponível.
the-chain em breve estará disponível para o movimento selecionado. Utilize a função Ajuda/Contato para a sua solicitação. Nossa equipe terá o prazer de ajudá-lo na escolha da esteira porta cabos e do cabo corretos.
Erro
Ocorreu um erro.
Aplicações em robots
Pode também utilizar a nossa aplicação de pacotes para robots para configurar o sistema de calha articulada