iglidur® L250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Para velocidades elevadas

iglidur® L250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® L250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® L250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® L250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: L250SM-0608-06
  • Material: iglidur® L250
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Para velocidades elevadas
  • Especialmente concebido para aplicações com rotações rápidas
  • Coeficientes de atrito bastante baixos
  • Excelente resistência ao desgaste
iglidur® L250 | Para velocidades elevadas
  • Especialmente concebido para aplicações de rápida rotação
  • Coeficientes de atrito muito baixos
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® L250 é um material para rápidas velocidades de rotação e baixos coeficientes de atrito. O material iglidur® L250 pode apresentar estas vantagens particularmente com cargas reduzidas. Algumas das aplicações que apresentam estas vantagens são ventoinhas, pequenos motores, sensores de funcionamento rápido ou tecnologia de magnetismo.
 
Áreas típicas de aplicação
 
 
Fitness and sports

 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
 
Quando utilizar?
  • Para aplicações de rotação a alta velocidade
  • Quando é necessária a máxima duração de vida
  • Aplicações de carga reduzida
  • Caso seja necessário um nível baixo de ruído
  • Para coeficientes de atrito muito baixos
Quando não utilizar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam em função do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser concebidos com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem à pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente antes da montagem à pressão pode corresponder a até 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h