iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão

iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: FSM-0203-03
  • Material: iglidur® F
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão
  • Condutor de eletricidade
  • Elevada força de compressão
  • Boa resistência às temperaturas
iglidur® F | Condutor de eletricidade, resistente a cargas muito elevadas
 
  • Condutor de eletricidade
  • Elevada resistência a cargas elevadas
  • Boa resistência às temperaturas
  • Valor PV elevado
  • Boa resistência química
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Máxima rigidez e dureza, bem como extremamente condutor. Quando há necessidade de casquilhos condutores elétricos, particularmente em aplicações isentas de elétricidade estática, os casquilhos iglidur® F são a escolha acertada. Além disso, os casquilhos iglidur® F são resistentes a cargas elevadas. À temperatura ambiente, podem suportar cargas estáticas até 105 MPa.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Fitness and sports
Textile industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando há necessidade de casquilhos condutores elétricos
  • Para cargas estáticas elevadas
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h