Filamentos de impressão 3D igus®

Os filamentos de impressão 3D iglidur® são filamentos especiais para requisitos especiais. Estes têm coeficientes de atrito menores do que os materiais de impressão 3D convencionais e são adequados para tarefas especiais, dependendo do material. Abrange materiais de impressão 3D para processamento simples com coeficientes de desgaste muito bons, filamentos com propriedades de atrito excelentes e elevada resistência, bem como materiais quimicamente resistentes e materiais adequados para processos de produção aditiva, de acordo com o método de fabricação de filamento fundido (FDM/FFF). É possível instalar peças impressas, como buchas autolubrificantes ou engrenagens helicoidais, e utilizá-las industrialmente na fase de protótipo ou na produção em série. Os filamentos iglidur® podem ser processados em todas as impressoras comerciais. Todos os métodos que garantem a adesão dos materiais ABS à mesa de impressão, também se aplicam aos filamentos especiais da igus®.

Número de produtos: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h