Mangueira pneumática e mangueira de ar comprimido igus®

Robustas mas flexíveis, económicas e com elevada duração de vida: a combinação destas vantajosas características é uma mais-valia para as mangueiras pneumáticas da igus®. As mangueiras PE e PU suportam pressões até 12 bar, são resistentes ao atrito, aos óleos, aos líquidos de refrigeração e a temperaturas entre -25  °C e +80  °C. As mangueiras são fabricadas em PVC, não possuem halogéneo (EN 60754) e são adequadas para utilização em salas limpas (ISO classe 1 em CAPE. A.) e aplicações em vácuo.  Encomende sem quantidade mínima e a partir de 1 m de comprimento e usufrua do nosso serviço de corte gratuito.

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h