Tal como os veios redondos, os tubos feitos a partir do varão iglidur® podem ser encomendados com comprimentos de 100 mm a 1000 mm e com diâmetros exteriores de 110, 125 e 150 mm. Devido ao baixo coeficiente de atrito durante o funcionamento a seco e à excelente resistência às substâncias químicas, os veios ocos de polímero são usados em diversas aplicações e fáceis de maquinar. Uma vez que estão isentos de lubrificação, os tubos de polímero são especialmente adequados quando são exigidos elevados padrões de higiene, tal como acontece na utilização de equipamentos médicos ou na indústria alimentar e de embalagem. Além disso, o desgaste reduzido do tubo garante uma diminuição significativa dos tempos de manutenção e dos custos incorridos por paragem dos sistemas. A ausência de lubrificação simplifica o processo de limpeza e reduz o tempo necessário para esta tarefa.
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!
iglidur® Rótulas ocas de plástico para componentes resistentes à abrasão em aplicações móveis
A rótula oca padrão feita de plásticos de engenharia
Seu contato técnico
Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!