Os varões em polímero autolubrificado da gama iglidur® podem ser encomendados com comprimentos de 100 mm a 1000 mm e com diâmetros de 10 mm a 100 mm. Disponibilizamos diferentes materiais para diferentes aplicações. Aqui pode encontrar o material mais adequado sob a forma de varão em polímero - para velocidades baixas, médias ou altas, para temperaturas até 250 °C ou para cargas estáticas ou cargas nos extremos; por outras palavras, para quase todas as aplicações.
Tal como todos os produtos da igus®, os varões semi-acabados são para utilização sem necessidade de lubrificação e, por conseguinte, isentos de manutenção, sendo muito fáceis de maquinar.
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!
Seu contato técnico
Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!