A característica mais convincente das placas em iglidur® é a elevada resistência ao desgaste. Para cumprir diferentes requisitos de utilização e do ambiente, as placas estão disponíveis em três materiais da gama iglidur®, cada um deles com diferentes propriedades. Na forma de placa em polímero, pode ser utilizada das mais variadas formas, é especialmente resistente ao desgaste, está disponível em preto ou está em conformidade com a FDA. O varão pode ser utilizado sem lubrificação, satisfazendo, assim, os requisitos de higiene mais exigentes no ambiente em que é utilizado. As placas de polímero iglidur® são utilizadas em equipamentos médicos, nas indústrias alimentares e de embalagem, entre outras. As placas de plástico são cortadas à medida, com espessura que varia entre os 2 mm e os 40 mm, produzidas em 3 plásticos diferentes e disponíveis em 7 tamanhos standard.
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!
Placas de plástico feitas de iglidur® - material para buchas sem lubrificante
Material ideal para corte de produção
Seu contato técnico
Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!