Plate strips

Os problemas de desgaste são resolvidos de forma rápida e económica com uma vasta gama de varões da igus®. Elevada duração de vida e a sua forma adapta-se a cada caso. Os varões de polímero fabricados em material iglidur® não necessitam de qualquer lubrificação adicional e estão isentos de manutenção. Foram especialmente desenvolvidos para aplicações com movimento, apresentam baixos coeficientes de atrito e são muito resistentes ao desgaste. Isto aumenta substancialmente a duração de vida da sua aplicação. Os varões iglidur® estão disponíveis em veio redondo, tubo ou em placa de diferentes tamanhos. Se necessitar, podem ser maquinados caso seja o seu formato seja especial. Dependendo da aplicação, pode escolher diferentes materiais iglidur® com diferentes propriedades. Por exemplo, existem varões de plástico iglidur® que suportam temperaturas até +250 °C ou certificados para aplicações na industria alimentar ou com água potável.
Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h