Os problemas de desgaste são resolvidos de forma rápida e económica com uma vasta gama de varões da igus®. Elevada duração de vida e a sua forma adapta-se a cada caso. Os varões de polímero fabricados em material iglidur® não necessitam de qualquer lubrificação adicional e estão isentos de manutenção. Foram especialmente desenvolvidos para aplicações com movimento, apresentam baixos coeficientes de atrito e são muito resistentes ao desgaste. Isto aumenta substancialmente a duração de vida da sua aplicação. Os varões iglidur® estão disponíveis em veio redondo, tubo ou em placa de diferentes tamanhos. Se necessitar, podem ser maquinados caso seja o seu formato seja especial. Dependendo da aplicação, pode escolher diferentes materiais iglidur® com diferentes propriedades. Por exemplo, existem varões de plástico iglidur® que suportam temperaturas até +250 °C ou certificados para aplicações na industria alimentar ou com água potável.
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!
Consultoria
Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente