Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® Q290
Método de teste
densidade
g/cm³
1,27
Cor
cor preta
máx. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
3,0
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
9,3
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,14 - 0,26
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,70
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
3.074
DIN 53457
Resistência à flexão a 20°C
MPa
97
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
68
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
55
Dureza Shore D
80
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+140
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+180
Temperatura inferior de aplicação
°C
-40
condutividade térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Resistência da superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® Q290 em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Os mancais lisos iglidur® Q290 não representam a maior capacidade de carga estática dentro do programa iglidur®, mas os pontos fortes desse material se tornam aparentes com cargas dinâmicas médias a altas: Com aplicações giratórias robustas, como, por exemplo, em máquinas agrícolas ou de construção, e especialmente em eixos "macios", são alcançadas excelentes vidas úteis - para eixo e rolamento!

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (55 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos mancais lisos iglidur® Q290 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 ilustra essa relação. Na temperatura de aplicação permitida a curto prazo de +180 °C, a pressão de superfície permitida ainda é superior a 10 MPa. A pressão de superfície máxima recomendada representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir desse fato.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® Q290 sob carga radial.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 1MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
Deve-se observar que um parceiro deslizante muito áspero aumenta o atrito. O coeficiente de atrito do iglidur® Q290 também aumenta com o aumento da velocidade (diagrama 04). Em contrapartida, o coeficiente de atrito diminui continuamente com a carga radial, conforme mostrado no diagrama 05.

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material do eixo
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do eixo
Em geral, o uso de eixos endurecidos é recomendado para cargas mais altas a partir de cerca de 10 MPa. No entanto, na prática, esse não é o caso, especialmente em conjunto com processos de revestimento resistentes à corrosão. Por esse motivo, o material iglidur® Q290 é particularmente importante em tais aplicações. 08 mostra isso muito claramente em conjunto com eixos galvanizados.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h