Buchas - Instalação e tolerâncias

Instalação de buchas de plástico

Encaixe de pressão das buchas

O que você encontrará nesta página

Rótula de iglidur na posição de rolamento

Qual é a tolerância para o furo do alojamento?

Tolerâncias ISO para buchas autolubrificantes iglidur [mm]

Diâmetro d1Alojamento H7Eixo h9E10 (tolerâncias de acordo com a ISO 3547-1)E11 (tolerâncias de acordo com a ISO 3547-1)F10 (tolerâncias de acordo com a ISO 3547-1)D11 (tolerâncias de acordo com a ISO 3547-1)
até 3+0.000 +0.010-0.025 +0.000+0,014 +0,054+0.014 +0.074+0.006 +0.046+0.020 +0.080
> 3 a 6+0.000 +0.012-0.030 +0.000+0,020 +0,068+0.020 +0.095+0.010 +0.058+0.030 +0.105
> 6 até 10+0.000 +0.015-0.036 +0.000+0,025 +0,083+0.025 +0.115+0.013 +0.071+0.040 +0.130
> 10 a 18+0.000 +0.018-0.043 +0.000+0,032 +0,102+0.032 +0.142+0.016 +0.086+0.050 +0.160
> 18 até 30+0.000 +0.021-0.052 +0.000+0,040 +0,124+0.040 +0.170+0.020 +0.104+0.065 +0.195
> 30 até 50+0.000 +0.025-0.062 +0.000+0,050 +0,150+0.050 +0.210+0.025 +0.125+0.080 +0.240
>50 a 80+0,000 +0,030-0.074 +0.000+0,060 +0,180+0.060 +0.250+0.030 +0.150+0.100 +0.290
>80 a 120+0.000 +0.035-0.087 +0.000+0,072 +0,212+0.072 +0.292+0.036 +0.176+0.120 +0.340
> 120 a 180+0,000 +0,040-0.100 +0.000+0,085 +0,245+0.085 +0.335+0.043 +0.203+0.145 +0.395
Visualização do white paper

Nosso white paper mais lido

Tolerâncias, instalação, medição

O artigo técnico aborda os seguintes tópicos, entre outros:

Projeto de tolerância para a folga correta da bucha
Como medir corretamente as buchas de plástico
Instalação correta das buchas de plástico
Medindo o diâmetro interno de uma bucha prensada
Medindo o diâmetro interno de uma bucha prensada

Tolerâncias recomendadas


Vários métodos de encaixe de pressão

Hidráulico ou mecânico

Sem uma prensa

Montagem automatizada

mancal liso igutex após encolhimento

Diminuição


A posição dos planos de medição

Verificação do assento da bucha

  • Pressionada no furo o lado bom do calibrador do plugue deve passar suavemente pela bucha
  • Com um testador de deslizamento, deve-se garantir que o diâmetro interno da bucha esteja dentro da tolerância especificada, em média, nos planos de medição (consulte o diagrama ao lado)

Visualizar ficha técnica
Vários pontos de localização para mancais lisos

Pino de fixação


Rótula de iglidur na posição de rolamento

Instalação das buchas compostas de fibra igutex


Colagem em buchas

Adesivos recomendados:

Importante: Prepare bem as superfícies de colagem

  • Sujeira, ferrugem e outros materiais estranhos devem ser removidos das superfícies a serem coladas.
  • Lixe levemente as superfícies.
  • Desengordure bem as superfícies a serem coladas, por exemplo, com álcool, diluente nitroso ou acetona.
  • Em seguida, deixe as áreas coladas secarem completamente.

Diretrizes para usinagem

ProcessoGiroPerfuraçãoFresagem
Material da ferramentaAço inoxidávelAço inoxidávelAço inoxidável
Taxa de alimentação [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5a 0,5
Ângulo de folga5 ... 1510 ... 12
Ângulo de aperto0 ... 103 ... 5
Velocidade de corte [m/min]200 ... 50050 ... 100 até 1000

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: