Velocidade de superfície dos materiais iglidur

Cálculo da velocidade superficial em pontos de apoio com movimento rotativo

Exemplo

Velocidade superficial nos pontos de apoio com movimento pivotante ou oscilante

iglidur_intro_2_570.gif

d1

f

β

n

Coeficiente de atrito e carga
Coeficiente de atrito e carga

Velocidades superficiais permitidas

Velocidade e desgaste da superfície

Velocidade da superfície e coeficiente de atrito

Tabela 1: Seleção de materiais iglidur e seus valores máximos. velocidades superficiais recomendadas (a longo prazo) em m/s

MaterialRotativoOscilanteLinear
Padrões
iglidur G10,74
iglidur J1,51,18
iglidur M2500,80,62,5
iglidur W30010,74
iglidur X1,51,15
Finalidade geral
iglidur K10,73
iglidur P10,73
iglidur® GLW0,80,62,5
Um maratonista em resistência
iglidur J260 10,73
iglidur J31,51,18
iglidur J3501,314
iglidur L25010,72
iglidur R0,80,63,5
iglidur D1,51,18
iglidur J20010,710
Temperaturas elevadas
iglidur V4000,90,62
iglidur X61,51,15,4
iglidur Z1,51,15
iglidur® UW5000,80,62
Alta resistência a meios
iglidur H10,73
iglidur H121,0 5
iglidur H3701,2 0,84
iglidur H20,90,62,5
Contato com alimentos
iglidur A1800,80,63,5
iglidur A2000,80,6 2
iglidur A35110,8 2,5
iglidur A5000,60,41
iglidur T220 0,40,31
Áreas de aplicação especiais
iglidur F0,80,6 3
iglidur H4 10,71
iglidur Q 10,75
iglidur A290 10,73
iglidur UW0,5 0,42
iglidur B0,70,52
iglidur C10,72

Tabela 2: Seleção de materiais iglidur e seus valores máximos. velocidades superficiais recomendadas (a curto prazo) em m/s

MaterialRotativoOscilanteLinear
Padrões
iglidur G21,45
iglidur J3 2,110
iglidur M25021,45
iglidur W3002,5 1,86
iglidur X3,52,510
Finalidade geral
iglidur K21,44
iglidur P1,44
iglidur® GLW10,73
Um maratonista em resistência
iglidur J26021,44
iglidur J332,110
iglidur J35022,38
iglidur L2501,51,13
iglidur R1,215
iglidur D3 2,110
iglidur J2001,51,115
Temperaturas elevadas
iglidur V4001,3 0,93
iglidur X63,52,510
iglidur Z3,52,56
iglidur® UW500 1,51,13
Alta resistência a meios
iglidur H1,51,14
iglidur H12,51,57
iglidur H3701,51,15
iglidur H210,73
Contato com alimentos
iglidur A1801,215
iglidur A2001,5 1,13
iglidur A3501,20,93
iglidur A50010,72
iglidur A29021,44
iglidur T22010,72
Áreas de aplicação especiais
iglidur F1,51,15
iglidur H41,51,12
iglidur Q21,46
iglidur UW1,51,13
iglidur B10,73
iglidur C1,51,13

Testados no laboratório de testes para a utilização real

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: