Alterar idioma :
... na cadeia de energia
Os cabos chainflex® evitam falhas de cabos em aplicações de cadeia de energia.
As vantagens e os recursos especiais podem ser resumidos em "unique - tested - lean".
Vantagens
Nossos gerentes de produtos terão prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre os benefícios do cabo altamente flexível chainflex®.

Estrutura otimizada para uso da cadeia de energia
1**. elemento central de alta resistência à tração**
para estabilizar a ligação do encordoamento dentro do cabo e, assim, evitar a quebra do saca-rolhas e do fio.
2. fio de cobre otimizado
Para evitar quebras no núcleo e, assim, garantir uma longa vida útil com movimento contínuo, mesmo com um pequeno raio de curvatura na cadeia de energia.
3. isolamento do núcleo
São usados somente materiais de PVC ou TPE extrudados de alta pressão e da mais alta qualidade, que se comprovaram em milhões de quilômetros de núcleos em aplicações de cadeia de energia.
Fortalecimento da estrutura de encordoamento do núcleo, alívio do núcleo no raio devido à menor tensão de tração-compressão e, portanto, prevenção de saca-rolhas e quebras do núcleo.
5. jaqueta interna extrudada com preenchimento de gusset
Suporte do composto de encordoamento pelo lado de fora e, portanto, evita a quebra de saca-rolhas e do núcleo.
6. blindagem geral com blindagem trançada otimizada
Evita a ruptura da blindagem e, portanto, aumenta ou garante significativamente a proteção eletromagnética. Especificação de compatibilidade de um cabo.
7. revestimento externo altamente resistente à abrasão extrudado sob pressão
Suporte da blindagem trançada, menos abrasão na cadeia de energia e, portanto, vida útil comprovadamente mais longa, mesmo em aplicações de alta dinâmica.
Todos os cabos chainflex® foram testados quanto à durabilidade em nosso laboratório de testes de 2.750 m2. Isso também nos permite fornecer informações sobre a vida útil de um cabo em sua aplicação. Pergunte-nos ou use nossa calculadora de vida útil na Internet.
Visão geral de nossos certificados:
O chainflex® lhe oferece muitas outras vantagens que facilitam sua vida e reduzem a carga de trabalho em sua empresa.
1.354 tipos de cabos em estoque. Envio em 24 a 48 horas. Isso permite que você reduza seu armazenamento e os custos associados.
Sem custos de corte. Sem quantidade mínima de pedido. Assim, você só paga pelo que pede e só pede o que precisa.
ferramenta on-line
A igus® oferece várias ferramentas on-line que simplificam seu trabalho diário.
Além da nossa loja on-line, você também encontrará as seguintes ferramentas úteis:
Mais informações

mantém...
cabo flexível para aplicações móveis

único...
Detalhes do projeto: vida útil mais longa, menos espaço, maior dinâmica

...& lean
soluções orientadas a processos

testado...
no laboratório da igus®
Mais informações sobre o laboratório de testes e nossa garantia:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h