Alterar idioma :

Definição correta dos volumes de dados para cabos Ethernet
É prática comum usar a linha Ethernet com a categoria mais alta possível. No entanto, isso muitas vezes é um forte fator de preço e, tecnicamente, nem sempre é necessário. Com este evento, queremos transmitir a ideia de que escolher o volume correto de transmissão de dados para o cabo pode ser uma boa opção para economizar dinheiro.
Com o maior portfólio do mundo de cabos Ethernet para movimento, a igus® oferece a seus clientes a escolha certa para cada aplicação. O aumento da automação na produção também está aumentando a quantidade de dados que precisam ser transmitidos entre componentes individuais. Ao mesmo tempo, há cada vez mais movimento nos processos de produção modernos, e é por isso que devem ser usados cabos especialmente projetados para esses fins. Como os requisitos para os cabos diferem de aplicação para aplicação, oferecemos uma linha completa de cabos Ethernet específicos para movimento. Dependendo do desempenho mecânico e elétrico exigido, os usuários podem confiar em cabos seguros e testados e escolher o cabo mais favorável de nossa linha que certamente funcionará para eles. Desde os padrões de transmissão CAT5 até CAT7 e desde movimentos lineares simples até movimentos tridimensionais complexos. Até mesmo aplicações com forças de tração particularmente altas podem ser realizadas - portanto, oferecemos um cabo Ethernet adequado para quase todas as aplicações.

Como não é apenas o cabo certo que é importante para as dimensões, mas também o conector certo, trabalhamos intensamente com os principais fabricantes de conectores para combinar precisamente o conector e o cabo. Isso proporciona segurança e também grandes vantagens em termos de ajuste.
Exemplo de teste de longo prazo 5006a de um cabo Ethernet da série CFBUS, com um fator de flexão de teste de apenas 9,8 x d.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h