Cabos de Bus chainflex® igus®

Os cabos de bus chainflex® estão disponíveis para todos os sistemas de bus industriais bem conhecidos, como Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus, DeviceNet, ASi ou CC link. Dependendo da família de cabos, estes podem ser usados para torção, condições climáticas adversas, raios estreitos ou distâncias de deslocamento particularmente longas, a altas velocidades e acelerações. Testados no laboratório da igus® com milhões de ciclos em calhas articuladas®, estes fornecem segurança garantida contra falhas.
  • Raios de curvatura até 7.5 x d
  • Revestimentos: PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Número de produtos: 0
Nada encontrado? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h