Cabos de Fibra Ótica FOC chainflex® igus®

Os cabos de fibra ótica chainflex® como cabos de fibra gradiente, POF (fibra ótica polimérica) e HCS (fibra ótica de sílica revestida rígida) fornecem o mais pequenos raios de curvatura para a aplicação em calhas articuladas.
São isentos de metais e resistentes a óleos e líquidos de refrigeração. Dependendo da família de cabos de fibra ótica, estes podem ser usados em aplicações de torção, para condições climáticas adversas, raios estreitos ou distâncias de deslocamento muito longas e a altas velocidades e acelerações. Testados no laboratório da igus® com milhões de ciclos em calhas articuladas®, estes fornecem segurança garantida contra falhas.
  • Raios de curvatura até 5 x d
  • Revestimentos: PVC, PUR ou TPE
Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h