Cabos de Encoder/Resolver chainflex® igus®

Os cabos de sistema de medição chainflex®, bem como cabos de encoder, cabos de feedback e cabos de encoders para calhas articuladas são cabos para cargas médias a altas. Os cabos do sistema de medição têm várias aprovações e estão disponíveis para sistemas de praticamente todos os fabricantes conhecidos, como B&R, Baumüller, Heidenhain, Lenze ou Siemens. Dependendo do tipo, são retardadores de chama, resistentes a fluidos de refrigeração e resistentes a óleo, flexíveis a frio ou dobráveis. Testados no laboratório da igus® com milhões de ciclos em calhas articuladas®, estes fornecem segurança garantida contra falhas.
  • Raios de curvatura até 10 x d
  • Revestimentos: PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h