Cabos para Motores chainflex® igus®

Os cabos de potência chainflex® estão disponíveis como cabos de potência em PVC e cabos de potência em TPE, bem como cabos multicondutores e monocondutores. Estão disponíveis versões retardantes de chama, resistentes a óleos, isentas de halogéneos e resistentes a UV como cabo com ou sem malha. Os cabos de potência chainflex® são usados para elevadas velocidades e acelerações. Testados no laboratório da igus® com milhões de ciclos em calhas articuladas®, estes fornecem segurança garantida contra falhas.
  • Raios de curvatura até 5 x d
  • Malha total com ângulo de entrançado otimizado
  • Revestimentos: PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h