Cabos de Servo chainflex® igus®

Os cabos de servomotor chainflex® para calhas articuladas estão disponíveis com ou sem um revestimento interno. Dependendo do tipo, estão disponíveis como versão retardante de chama, resistente a fluidos de refrigeração e resistente a óleo, flexível a frio ou dobrável. Os cabos de servomotor estão disponíveis para todos os fabricantes de mecanismos de acionamento conhecidos. Testados no laboratório da igus® com  milhões de ciclos em calhas articuladas®, estes fornecem uma segurança garantida contra falhas.
  • Raios de curvatura até 7,5 x d
  • Malha total com ângulo de entrançado otimizado
  • Revestimentos: PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h