Cabos Especiais chainflex® igus®

Os cabos especiais chainflex® são cabos para aplicações especiais como aplicações de suspensão, para utilizar em veículos de carril ou cabos térmicos e de compensação. Faça uso do nosso vasto conhecimento sobre cabos e da experiência de 2 mil milhões de ciclos de testes realizados anualmente no laboratório chainflex®, propriedade da empresa. A gama de produtos de crescimento estável dos cabos especiais chainflex® baseia-se nos requisitos dos nossos clientes. A igus® também fabrica cabos para aplicações especiais e utiliza uma variada gama de materiais e processos de fabrico. Dependendo do design, produtos especiais específicos do cliente podem ser feitos a partir de comprimentos de 500 m.
Ficamos a aguardar a sua definição de tarefa!
 
 
 
Número de produtos: 0
Nada encontrado? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h