Cabos de Controle chainflex® igus®

Os cabos de comando chainflex® estão disponíveis para os mais variados requisitos mecânicos em várias aprovações e conformidades. Dependendo do tipo de cabo de comando, estes são resistentes a torções, adequados para raios estreitos ou temperaturas muito baixas, resistentes a UV, retardadores de chama e isentos de halogénios. Testados no laboratório da igus® com milhões de ciclos em calhas articuladas®, estes fornecem segurança garantida contra falhas.
  • Raios de curvatura até 4 x d
  • Com/Sem malha
  • Revestimentos: PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h