Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Cabos para movimento chainflex®

Cabos à prova de falhas para calhas articuladas - com garantia
Os cabos chainflex® são cabos para aplicações móveis em calhas articuladas ou para aplicações robóticas, à prova de falhas com 36 meses de garantia.
Os cabos chainflex® cumprem os requisitos para segurança EMC, bem como os padrões e diretrizes como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus e Profibus. Estão disponíveis vários materiais de revestimento. A gama de produtos inclui desde cabos de comando, de servomotor, de potência e de robot até aos cabos de bus, de dados, de encoder e de fibra ótica. Os cabos chainflex® para calhas articuladas funcionam perfeitamente durante longo períodos, mesmo com muitos ciclos, altas velocidades e acelerações, bem como em condições de ambiente muito extremas.

Informações e detalhes de contexto

Porquê os cabos chainflex®?

Cabos especiais para calhas articuladas
Como especialista em sistemas de calhas articuladas, a igus® fornece todos os componentes a partir de uma única fonte, incluindo os cabos. O princípio de construção dos cabos chainflex® ajuda a evitar problemas, tais como o "efeito saca-rolhas" e a quebra de condutores nas aplicações com movimento, evitando as paragens das máquinas. Contrastando com os cabos ditos "indicados para calhas" frequentemente oferecidos com entrançado em camadas, a igus® fabrica os cabos chainflex® de acordo com o princípio de entrançado em grupos. O material e o método de fabrico da malha, assim como o revestimento dos cabos chainflex® são especificamente concebidos para utilização em aplicações com calhas articuladas. Desde 1989 que estes cabos são comprovados milhões de vezes na prática, em todo o mundo.
 
Testados
No nosso próprio laboratório de testes em Colónia, foram realizados em simultâneo uma média de 650 ensaios diários ao longo dos últimos 25 anos, sob as condições de funcionamento mais exigentes. Estes resultados são continuamente integrados no desenvolvimento dos produtos e nas ferramentas de cálculo da duração de vida online. Isto permite dar aos nossos clientes uma maior segurança no projeto e ser também o único fabricante a estender a garantia para 36 meses ou mais de 10 milhões de cursos.
 
Não é uma contradição: cabos bons custam menos
A rápida disponibilidade por todo o mundo é um critério de compra significativo. Com a produção de cabos em três continentes, 14 locais de armazenamento e centros de montagem em todo o mundo, os clientes recebem exatamente os cabos de que necessitam a partir do stock. As vantagens dos cabos chainflex® são também a presença da igus® em mais de 40 países e a disponibilidade dos cabos em stock. Assim, poupa-se tempo, dinheiro e capacidade de armazenamento, o que se aplica a cada um dos nossos 1354 tipos de cabos que pode encomendar sem quantidade mínima nem sobretaxas.
 

36 meses de garantia chainflex®

Fiabilidade previsível
Há mais de 25 anos que realizamos testes no maior laboratório de testes para cabos elétricos e calhas articuladas. Isto permite-nos fazer afirmações fiáveis sobre a durabilidade e vida útil dos nossos cabos utilizados em aplicações de movimento.
 
Duração de vida garantida - calculável online
Para cada série de cabos chainflex®, pode calcular online a duração de vida prevista do cabo selecionado para a sua aplicação utilizando a calculadora online de duração de vida. Para a garantia ser válida, os cabos têm de operados de acordo com as condições de aplicação especificadas para a respetiva série do cabo. Estes equivalem aos parâmetros de temperatura, tipo de movimento como não suportado, deslizante, suspensão ou torção, influência dos meios e raios de curvatura.
 

CFRIP® - Mais rápido ao descarnar o cabo

O princípio é simples. Com apenas alguns movimentos à mão, o revestimento pode ser aberto como um fecho de correr até o comprimento desejado, puxando simplesmente a tira de descarnagem CFRIP® interior. Subsequentemente, o revestimento externo/interior pode ser removido dos condutores. Isto não só poupa tempo, como também ferramentas adicionais. Os cabos são concebidos de tal forma que a rosca não danifica o revestimento ou os condutores, mesmo após milhões de ciclos de movimento.

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h