Cabos chainflex® para movimentação igus®

Os cabos chainflex® são cabos para aplicações móveis em calhas articuladas ou para aplicações robóticas, à prova de falhas com 48 meses de garantia.
Os cabos chainflex® cumprem os requisitos para segurança EMC, bem como os padrões e diretrizes como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus e Profibus. Estão disponíveis vários materiais de revestimento. A gama de produtos inclui desde cabos de comando, de servomotor, de potência e de robot até aos cabos de bus, de dados, de encoder e de fibra ótica. Os cabos chainflex® para calhas articuladas funcionam perfeitamente durante longo períodos, mesmo com muitos ciclos, altas velocidades e acelerações, bem como em condições de ambiente muito extremas.

Número de produtos: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h