drygear® Gearbox technology

Gearboxes are used to adapt the speed and torque of motors to the specific requirements of the machines and processes. Our drygear® gearboxes made of high-performance plastic: lubrication-free, lightweight and shock-resistant. All igus® plastic gearboxes are modular; they can be expanded as required and integrated into existing systems. drygear® gearboxes are particularly popular for robot arms for quality control or for sorting work. But also for rotary axis or sliding applications, pusher applications or format adjustments. Our gearboxes are the ideal solution for various automation processes.

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

igus-icon-phone(11) 99860-9279

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h