drygear® Strain wave gear

The igus drygear® corrugated gearbox impresses with its compact and lightweight design and a large transmission ratio. It is mainly used as a gearbox for stepper motors. The gearbox is self-locking due to the large transmission ratio. Input and output are available in various designs. The high-performance polymers used allow lubrication-free, quiet and smooth running at high torques. 

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

igus-icon-phone(11) 99860-9279

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h