Motores elétricos drylin® E igus®

O portfólio da igus® inclui motores de passo em diversos tamanhos, expansíveis com encoders e travões, motores DC económicos e silenciosos, que também podem ser operados com baterias, sem complexos componentes eletrónicos de potência externos, e motores EC para movimentos rápidos e potentes. Caixas redutoras que reduzem a velocidade de saída, aumentando, assim, o binário de acionamento disponível.
Os motores são utilizados, entre outras áreas, na área de embalagem e inspeção, por exemplo, em sensores e na deslocação de câmaras, assim como no setor alimentar, em ambientes no exterior e áreas expostas a salpicos e jatos de água.
 
Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h