Redutores para motores de passo drylin® E igus®

Isenção de manutenção e fiabilidade: duração de vida de 30.000 horas
A caixa redutora planetária é isenta de lubrificação e permite um funcionamento fiável e isento de manutenção. A carcaça é composta por aço e a flange de transmissão em alumínio. A caixa de engrenagens funciona de forma fiável, mesmo a temperaturas extremas entre -30 e +120 °C. A duração de vida ronda as 30 000 horas.
 
As principais vantagens da caixa de engrenagens planetária:
  • Relação de redução de 3 e 5
  • Eficiência até 96%
  • Folga circunferencial mínima
  • Maior binário de retenção do travão
Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h