Fusos e porcas de rosca igus®

A tecnologia de fusos drylin® e as respetivas porcas com tecnologia dryspin® baseiam-se no principio da tecnologia linear isenta de lubrificação. Para o uso completamente isento de lubrificação, os fusos em aço inoxidável ou em alumínio anodizado duro são combinados com polímeros de alta performance da gama de produtos iglidur®. Assim sem lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujidade e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. Aparte isso, o desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto poupa normalmente até 40% nos custos. Vantagens dos fusos drylin® e dryspin® e a utilização na sua aplicação.
Número de produtos: 0

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: