Motores DC drylin® E igus®

Os motores DC da série drylin® E são adequados para movimentos lineares simples sem complexos componentes eletrónicos de potência externos. São silenciosos, eficazes e compactos – e já não requerem flange de motor e acoplamento, num design que particularmente economiza espaço.
 
As principais vantagens
  • Funcionamento através de fonte de alimentação, bateria ou controlador
  • Design compacto
  • Resistentes a temperaturas entre -10 e +60 °C
  • Design particularmente compacto sem flange de motor e acoplamento
Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h