Controlador para motores DC e de passo drylin® igus®

O drylin® dryve D1 é um sistema de controlo baseado na web para motores DC, trifásicos, EC e motores de passo bifásicos com correntes de pico até 21 A e 48 V. O sistema de controlo permite parametrizar os movimentos em segundos. Sem conhecimentos de programação. Desta forma, é possível colocar em funcionamento eixos individuais, robôs lineares, módulos tridimensionais e robôs Delta mais rapidamente do que nunca.
 
Definir movimentos com um PC, portátil, tablet ou smartphone
Pode começar a utilizá-lo sem instalar qualquer software. Apenas tem de ligar o sistema de controlo a um PC, portátil, tablet ou smartphone e iniciar no browser. Surge um servidor web integrado para a introdução de dados. Através da interface de utilizador pode definir cursos, posições, velocidade e tempos de operação em apenas alguns minutos. Todas as funções são intuitivamente compreensíveis.
Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: