Controlador para motores DC e de passo drylin® igus®

O drylin® dryve D1 é um sistema de controlo baseado na web para motores DC, trifásicos, EC e motores de passo bifásicos com correntes de pico até 21 A e 48 V. O sistema de controlo permite parametrizar os movimentos em segundos. Sem conhecimentos de programação. Desta forma, é possível colocar em funcionamento eixos individuais, robôs lineares, módulos tridimensionais e robôs Delta mais rapidamente do que nunca.
 
Definir movimentos com um PC, portátil, tablet ou smartphone
Pode começar a utilizá-lo sem instalar qualquer software. Apenas tem de ligar o sistema de controlo a um PC, portátil, tablet ou smartphone e iniciar no browser. Surge um servidor web integrado para a introdução de dados. Através da interface de utilizador pode definir cursos, posições, velocidade e tempos de operação em apenas alguns minutos. Todas as funções são intuitivamente compreensíveis.
Número de produtos: 0
Nada encontrado? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h