DC protect motors

The igus DC Protect motors with protective housing combine reliable performance and additional protection in a compact design. With IP41 protection, the Protect protective housing offers optimum protection against foreign objects such as dirt and dripping water. These motors are the ideal choice for industrial applications and laboratory technology where additional robustness is required. Flexibly adaptable with add-ons such as encoders or brakes, they offer a durable and low-maintenance solution for a wide range of applications. Now available in the igus online shop and ready for dispatch in just 24 hours!

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h