Conexão

O acoplamento possui dois suportes de eixo diferentes: quadrado e redondo. No entanto, o acoplamento de mandril expansível está disponível apenas com suporte de eixo redondo. Os elastômeros são feitos de TPU e podem ser substituídos se estiverem gastos. Além disso, os diâmetros dos furos nos lados do motor e do eixo também são configuráveis. As vantagens dos acoplamentos da igus são a dureza Shore de 98Sh A e a extrema resistência a temperaturas de -30°C a 100°C.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: