Atuadores lineares

Os atuadores lineares são uma combinação de motor de passo com eixo oco, fuso de esferas e porca. A vantagem desse tipo é que ele consegue absorver altas forças axiais que os motores de passo convencionais não conseguem suportar. Uma ampla gama de produtos pode ser utilizada para fusos de esferas, incluindo, por exemplo, rosca de avanço rápido, fusos trapezoidais e métricos, bem como vários metais. Além disso, o comprimento do fuso de esferas e a porca do fuso de avanço (porca do fuso de avanço flange) disponíveis como padrão podem ser configurados. Os flanges NEMA 11, 17 e 23, nos tamanhos 28 mm, 42 mm e 56 mm, estão disponíveis na loja online. Opcionalmente, um codificador pode ser adicionado a qualquer tamanho de instalação.

Número de produtos: 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: