Redutores para motores de passo drylin® E igus®

Isenção de manutenção e fiabilidade: duração de vida de 30.000 horas
A caixa redutora planetária é isenta de lubrificação e permite um funcionamento fiável e isento de manutenção. A carcaça é composta por aço e a flange de transmissão em alumínio. A caixa de engrenagens funciona de forma fiável, mesmo a temperaturas extremas entre -30 e +120 °C. A duração de vida ronda as 30 000 horas.
 
As principais vantagens da caixa de engrenagens planetária:
  • Relação de redução de 3 e 5
  • Eficiência até 96%
  • Folga circunferencial mínima
  • Maior binário de retenção do travão
Número de produtos: 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: