Suprimentos de energia

Utilize as fontes de alimentação Drylin E para a sua automação. As fontes de alimentação são adequadas para todos os controladores de motor da igus e fornecem as correntes de saída apropriadas para operar toda a linha de motores da igus. A tensão de saída de 24V é classicamente usada para alimentar motores de passo e motores DC, e opcionalmente também motores EC/BLDC. Além disso, toda a máquina de automação, incluindo o controlador principal, como um PLC (Controlador Lógico Programável) ou um IPC (Computador Industrial), pode ser alimentada pela unidade de fonte de alimentação. As fontes de alimentação de 48V são recomendadas para velocidades mais elevadas de motores de passo ou motores EC/BLDC. As fontes de alimentação estão montadas no painel de controle em um trilho DIN (TS-35). Descubra todos os produtos na loja online agora mesmo.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: