DC motors with shaft

igus DC motors with shaft are the ideal solution for simple linear and rotary movements. These compact and cost-effective DC motors impress with their reliability and user-friendliness. They are available with different voltages and offer maximum flexibility for numerous applications, from automation technology to smaller machines. Combined with igus components such as encoders, brakes and adapters, the DC motors can be optimally adapted to your needs. Order now in the online shop and ready for dispatch in 24 hours.

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h