Mangueira pneumática e mangueira de ar comprimido igus®

Robustas mas flexíveis, económicas e com elevada duração de vida: a combinação destas vantajosas características é uma mais-valia para as mangueiras pneumáticas da igus®. As mangueiras PE e PU suportam pressões até 12 bar, são resistentes ao atrito, aos óleos, aos líquidos de refrigeração e a temperaturas entre -25  °C e +80  °C. As mangueiras são fabricadas em PVC, não possuem halogéneo (EN 60754) e são adequadas para utilização em salas limpas (ISO classe 1 em CAPE. A.) e aplicações em vácuo.  Encomende sem quantidade mínima e a partir de 1 m de comprimento e usufrua do nosso serviço de corte gratuito.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: