iglidur® J, anéis guia

O vencedor de resistência versátil, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos com coeficientes de atrito muito baixos

iglidur® J, anéis guia
iglidur® J, anéis guia drawing
iglidur® J, anéis guia drawing
1 de 3
iglidur® J, anéis guia
iglidur® J, anéis guia drawing
iglidur® J, anéis guia drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JPRM-0810-00-010-100
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Aneis guia
  • Dimensões:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
  • Mais iglidur® J componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® J | O versátil corredor de resistência
Os buchas autolubrificantes iglidur® J são caracterizados pelos menores coeficientes de atrito em operação a seco e por sua tendência muito baixa de deslizamento. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35MPa, os anéis guia iglidur® J não são adequados para cargas extremas.
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: