1 de 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: JPRM-2832-20-010-200
- Material: iglidur® J
- Forma: Aneis guia
- Dimensões:
- d1 28 mm
- d2 32 mm
- Mais iglidur® J componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® J | O versátil corredor de resistência
Os buchas autolubrificantes iglidur® J são caracterizados pelos menores coeficientes de atrito em operação a seco e por sua tendência muito baixa de deslizamento. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35MPa, os anéis guia iglidur® J não são adequados para cargas extremas.
Os buchas autolubrificantes iglidur® J são caracterizados pelos menores coeficientes de atrito em operação a seco e por sua tendência muito baixa de deslizamento. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35MPa, os anéis guia iglidur® J não são adequados para cargas extremas.
Não tem certeza de que encaixa?