iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM

Material econômico para produção em massa

iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM
iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM drawing
1 de 2
iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM
iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GLWTM-0408-005
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Arruelas de pressão
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Material econômico para produção em massa
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Muito econômicos
  • Resistente à sujeira
  • Resistente a vribrações
  • Isenção de lubrificação e de manutenção

iglidur GLW | Material de baixo custo para volume alto

Com o material iglidur GLW, podemos oferecer aos nossos clientes uma alternativa ao iglidur G para aplicações de alto volume. Com valores característicos semelhantes aos do iglidur G, o iglidur GLW é particularmente recomendado para cargas principalmente estáticas. Para essas aplicações, em que a especificação dinâmica do iglidur G pode ser amplamente dispensada, ele representa uma alternativa muito econômica.

área de aplicação típica

  • Automotivo
  • Engenharia mecânica
  • Setor de robótica

Quando devo usá-lo?

  • Quando preciso de um material universal econômico para alto volume
  • Para carga alta, principalmente estática
  • Em velocidade baixa a média

Quando não devo usá-lo?

  • Quando for necessário o retrabalho mecânico da superfície da parede
  • Para carga principalmente dinâmica
  • Quando for necessária resistência máxima ao desgaste
  • Para uso embaixo d'água
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: