iglidur® K230, bucha de flange dupla, K230CM, mm

Baixo coeficiente de atrito e de desgaste

iglidur® K230, bucha de flange dupla, K230CM, mm
iglidur® K230, bucha de flange dupla, K230CM, mm drawing
1 de 2
iglidur® K230, bucha de flange dupla, K230CM, mm
iglidur® K230, bucha de flange dupla, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: K230CM-05-02
  • Material: iglidur® K230
  • Formulário: Comprar buchas clip
  • Dimensões:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistência a temperaturas elevadas
  • Resistência química elevada
  • Resistentes a corrosão
Estes casquilhos de encaixe são fabricados em polímeros iglidur® de elevada performance e foram especificamente concebidos para a instalação de veios através de folhas de metal.
Com este desenho específico do casquilho de encaixe, é utilizado um pino que permite a instalação em furos e alojamentos menos precisos. O novo material iglidur® K230 permite uma menor absorção da humidade e proporciona ainda mais flexibilidade, quando comparado com os casquilhos de encaixe em iglidur® M250.
 
Áreas de aplicação:
indústria automóvel, máquinas especiais, design de mobílias, aviação, tecnologia de caminhos de ferro
Não tem certeza de que encaixa?